Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 40
HELP_VARIABLE
Empresa
S+S Regeltechnik
Descripción
THERMASGARD TM65 - Temperatur­mess­umformer�
Lista de materiales
1101-7122-2039-900
Vorschau
LOD-Level
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
EAN-Nummer
Produktbeschreibung
Einsatzbereich
Serienbezeichnung
Ausführung
Montagearten
Werkstoff des Gehäuses
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C
Schutzart (IP)
SA02
SA07
SX
Accesorios recomendados
    No related equipment available
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Characteristics Graph
2D

Catalog Info
Clasificación
CNS
Object Properties:
Type Code: 1101-7122-2039-900
Geometrical Properties:
LOG: 400
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart 710.05 Ausprägung:
Satzart: 710.05
Index: 1
: 0
: 1
: 1
: 5.2
: Tauchhülse oder Montageflansch
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 19
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.04 Materialmerkmale:
Satzart: 710.04
Index: 1
Halogenfrei: 1
UV-beständig: 1
Witterungsbeständig: 1
Vandalismussicher: 0
: 0
: 3
: 0
: 0
: 0
: 0
Satzart 710.15 Abmessungen:
Satzart: 710.15
Index: 2
: 4
: 49
: 39
: Befestigungsbohrungen
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 13
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 15
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 3
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 110 Sensoren Serienbezeichnung:
Satzart: 110
Index: 20
Produktbezeichnung: THERMASGARD TM65-I 150MM LCD
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 9
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 7
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 17
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 29
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 1
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 23
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 25
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 5
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.10 Ausgänge Sensoren:
Satzart: 710.10
Index: 1
: 0
: 1
: 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 11
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 27
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.06 Lokale Anzeigeelemente:
Satzart: 710.06
Index: 1
: 0
: 1
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 21
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 32
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 30
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Satzart: 010
Blattnummer der Richtlinie: 51
Herstellername: S + S Regeltechnik GmbH
Internetadresse des Herstellers: https://spluss.de/
Satzart 800 TGA-Nummer:
Satzart: 800
Index: 1
TGA-Nummer: 00102000000200000000600100000200100000000000000020000
Satzart 710.15 Abmessungen:
Satzart: 710.15
Index: 1
: 1
: 64
: 71.8
: 107
: 0.13
: Gehäuse Tyr1
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 12
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 14
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.05 Ausprägung:
Satzart: 710.05
Index: 2
: 0
: 1
: 1
: 7.7
: Tauchhülse oder Montageflansch
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 10
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 700 Produktelementdaten:
Satzart: 700
Index: 20
Sortiernummer für Anzeigereihenfolge: 20
: THERMASGARD TM65-I 150MM LCD
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb): -50 °C
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb): 150 °C
Min. Lagertemperatur: -30
Max. Lagertemperatur: 70
Min. Transporttemperatur: -30
Max. Transporttemperatur: 70
Min. Umgebungstemperatur Gehäuse: -30
Max. Umgebungstemperatur Gehäuse: 70
Min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb): 0
Max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb): 95
Schutzart (IP), Auswerteelektronik : IP65
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 8
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 6
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 16
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 18
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 22
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 24
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 4
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 20
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 2
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 810 Artikelnummern:
Satzart: 810
Index: 1
Hersteller-Bestellnummer: 1101-7122-2039-900
DATANORM-Nummer: 110171222039900
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4 251325 608433
Medien-Anbindnummer: 2
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 26
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 28
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Satzart 350 Einbaulage:
Satzart: 350
Index: 1
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: vertikal
Satzart 450 Oberflächen Bearbeitung:
Satzart: 450
Index: 1
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: unbehandelt
Satzart 400 Werkstoff des Gehäuses:
Satzart: 400
Index: 2
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Kunststoff
Satzart 710.03 Messelement:
Satzart: 710.03
Index: 1
Sensorelement (Messelement): PT1000
Satzart 710.02 Messgenauigkeit:
Satzart: 710.02
Index: 1
Beschreibung der Messgröße zur: 6
Messgenauigkeit der Bezugsgröße: 3
Beschreibung Bezugspunkt : +25°C
: 0
Einheit der Messgenauigkeit: 5
Wert der Messgenauigkeit: ±0,2
Satzart 300 Montageart der Sensoren:
Satzart: 300
Index: 6
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
Satzart 710.08 Sensoren Sonden:
Satzart: 710.08
Index: 1
: Schutzrohr
: 150
: 6
: 3
Satzart 100 Einsatzbereich der Sensoren:
Satzart: 100
Index: 1
Produktbezeichnung: Anlagenautomation
Satzart 710.05 Ausprägung:
Satzart: 710.05
Index: 3
: 0
: 1
: 1
: 7.7
: Tauchhülse oder Montageflansch
Satzart 200 Ausführung der Sensoren:
Satzart: 200
Index: 2
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Aktive Sensoren
Satzart 710.01 Anwendung / Einsatzbereich:
Satzart: 710.01
Index: 31
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0