Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
S+S Regeltechnik
Description
HYGRASREG® RHT-30 - Room hygro-­thermostat
Bill of material
1202-4077-1011-200
Preview
LOD-Level
Manufacturer reference number
1202-4077-1011-200
Datanorm number
120240771011200
GTIN number
4 251325 615370
Product description
HYGRASREG RHT30W
Einsatzbereich
Anlagenautomation
Serienbezeichnung
HYGRASREG RHT30W
Ausführung
Aktive Sensoren
Montagearten
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-30 °C
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
70 °C
Betauung zulässig
Nein
Schutzart (IP)
IP30
Related Equipment
    No related equipment available
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Characteristics Graph
2D

Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 1202-4077-1011-200
Geometrical Properties:
LOG: 400
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
VDI 3805
Record type 970.01 Connection data:
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 1
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 6
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode 1
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 95
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.05 Characteristic :
Record type: 710.05
Index: 1
: 0
: 1
: 1
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 4
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 6
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode 4
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 95 / 45
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 200 Design of the sensors:
Record type: 200
Index: 2
Variant / Variant type / Accessories-designation: Aktive Sensoren
Record type 300 Installation types of the sensors:
Record type: 300
Index: 1
Variant / Variant type / Accessories-designation: Aufputz
Record type 400 Casing material:
Record type: 400
Index: 2
Variant / Variant type / Accessories-designation: Kunststoff
Record type 700 Sensor basic data:
Record type: 700
Index: 1
Sort number for display sequence: 1
: HYGRASREG RHT30W
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb): -30 °C
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb): 70 °C
Min. Lagertemperatur: -35
Max. Lagertemperatur: 85
Min. Transporttemperatur: -35
Max. Transporttemperatur: 85
Min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb): 5
Max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb): 95
Betauung zulässig: 0
Schutzart (IP), Auswerteelektronik : IP30
Record type 800 BS number:
Record type: 800
Index: 1
BS number: 00102900000200000000100100000200100000000000000001000
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 7
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 10
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 5
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 8
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode3
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 45
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.06 Local display elements:
Record type: 710.06
Index: 1
: 0
: 0
Record type 710.02 Measuring accuracy:
Record type: 710.02
Index: 1
Beschreibung der Messgröße zur: 6
Messgenauigkeit der Bezugsgröße: 3
Beschreibung Bezugspunkt : +25°C
: 0
Einheit der Messgenauigkeit: 5
Wert der Messgenauigkeit: ±0,2
Hysterese Gerät: 3% r.H / 1K (Hysterese) unterschritten A
Record type 110 Series designation of the sensors:
Record type: 110
Index: 29
Product name: HYGRASREG RHT30W
Record type 810 Article numbers:
Record type: 810
Index: 1
Manufacturer order number: 1202-4077-1011-200
DATANORM number: 120240771011200
GTIN number of the accessory: 4 251325 615370
Media- connection number: 4
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 2
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 6
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode 2
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 95
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 350 Installation position:
Record type: 350
Index: 1
Variant / Variant type / Accessories-designation: vertikal
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 5
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 10
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 5
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 8
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode 1
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 95
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.03 Measuring element:
Record type: 710.03
Index: 1
Sensorelement (Messelement): digitaler Feuchtesensor mit integriertem Temperatursensor, kleine Hy ste re se, hohe Lang zeit sta bi li tät
Record type 010 Lead data:
Record type: 010
Part number of the accessory: 51
Manufacturer name of the accessories: S + S Regeltechnik GmbH
Internet address of the manufacturer: https://spluss.de/
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 8
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 10
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 5
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 8
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode 4
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 95 / 45
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.02 Measuring accuracy:
Record type: 710.02
Index: 2
Beschreibung der Messgröße zur: 10
Messgenauigkeit der Bezugsgröße: 3
Beschreibung Bezugspunkt : +25°C
: 0
Einheit der Messgenauigkeit: 8
Wert der Messgenauigkeit: ±2
Hysterese Gerät: 3% r.H / 1K (Hysterese) unterschritten A
Record type 710.10 Sensor inputs:
Record type: 710.10
Index: 1
: 0
: 1
: 0
Record type 100 Operating range of the sensors:
Record type: 100
Index: 1
Product name: Anlagenautomation
Record type 450 Surface finish of casing:
Record type: 450
Index: 1
Variant / Variant type / Accessories-designation: unbehandelt
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 3
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 6
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode3
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 45
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.04 Surface finish:
Record type: 710.04
Index: 1
Halogenfrei: 1
UV-beständig: 1
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 6
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 1
Messgrößen: 10
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 5
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 8
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: Mode 2
Min. Messbereiche: 5
Max. Messbereiche : 95
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.15 Sensor outputs, passive sensors with digital output:
Record type: 710.15
Index: 1
: 1
: 98
: 35
: 98