Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
S+S Regeltechnik
Description
THERMASGARD TM65 - Temperatur­mess­umformer�
Bill of material
1101-7122-0039-900
Preview
LOD-Level
Manufacturer reference number
1101-7122-0039-900
Datanorm number
110171220039900
GTIN number
4 251325 608365
Product description
THERMASGARD TM65-I 150MM
Einsatzbereich
Anlagenautomation
Serienbezeichnung
THERMASGARD TM65-I 150MM
Ausführung
Aktive Sensoren
Montagearten
Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-50 °C
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
150 °C
Schutzart (IP)
IP65
SA02
19
SA07
1
SX
1
Related Equipment
    No related equipment available
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Characteristics Graph
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Type Code: 1101-7122-0039-900
Geometrical Properties:
LOG: 400
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
VDI 3805
Record type 970.01 Connection data:
Record type 710.15 Sensor outputs, passive sensors with digital output:
Record type: 710.15
Index: 1
: 1
: 64
: 66.3
: 107
: 0.13
: Gehäuse Tyr1
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 12
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.05 Characteristic :
Record type: 710.05
Index: 2
: 0
: 1
: 1
: 7.7
: Tauchhülse oder Montageflansch
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 14
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 10
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 8
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 110 Series designation of the sensors:
Record type: 110
Index: 19
Product name: THERMASGARD TM65-I 150MM
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 6
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 16
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 18
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 22
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 24
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 4
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 20
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 2
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 26
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 100
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 28
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 40
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 350 Installation position:
Record type: 350
Index: 1
Variant / Variant type / Accessories-designation: vertikal
Record type 450 Surface finish of casing:
Record type: 450
Index: 1
Variant / Variant type / Accessories-designation: unbehandelt
Record type 710.03 Measuring element:
Record type: 710.03
Index: 1
Sensorelement (Messelement): PT1000
Record type 710.02 Measuring accuracy:
Record type: 710.02
Index: 1
Beschreibung der Messgröße zur: 6
Messgenauigkeit der Bezugsgröße: 3
Beschreibung Bezugspunkt : +25°C
: 0
Einheit der Messgenauigkeit: 5
Wert der Messgenauigkeit: ±0,2
Record type 710.08 Basic power dissipation:
Record type: 710.08
Index: 1
: Schutzrohr
: 150
: 6
: 3
Record type 010 Lead data:
Record type: 010
Part number of the accessory: 51
Manufacturer name of the accessories: S + S Regeltechnik GmbH
Internet address of the manufacturer: https://spluss.de/
Record type 710.05 Characteristic :
Record type: 710.05
Index: 3
: 0
: 1
: 1
: 7.7
: Tauchhülse oder Montageflansch
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 31
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 800 BS number:
Record type: 800
Index: 1
BS number: 00101900000200000000600100000200100000000000000019000
Record type 710.05 Characteristic :
Record type: 710.05
Index: 1
: 0
: 1
: 1
: 5.2
: Tauchhülse oder Montageflansch
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 19
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.04 Surface finish:
Record type: 710.04
Index: 1
Halogenfrei: 1
UV-beständig: 1
Witterungsbeständig: 1
Vandalensicher: 0
: 0
: 3
: 0
: 0
: 0
: 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 13
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.15 Sensor outputs, passive sensors with digital output:
Record type: 710.15
Index: 2
: 4
: 49
: 39
: Befestigungsbohrungen
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 15
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 3
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 700 Sensor basic data:
Record type: 700
Index: 19
Sort number for display sequence: 19
: THERMASGARD TM65-I 150MM
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb): -50 °C
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb): 150 °C
Min. Lagertemperatur: -30
Max. Lagertemperatur: 70
Min. Transporttemperatur: -30
Max. Transporttemperatur: 70
Min. Umgebungstemperatur Gehäuse: -30
Max. Umgebungstemperatur Gehäuse: 70
Min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb): 0
Max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb): 95
Schutzart (IP), Auswerteelektronik : IP65
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 9
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 7
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 17
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 29
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 1
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 23
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -50
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 25
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 5
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 3
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.10 Sensor inputs:
Record type: 710.10
Index: 1
: 0
: 1
: 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 11
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 6
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 810 Article numbers:
Record type: 810
Index: 1
Manufacturer order number: 1101-7122-0039-900
DATANORM number: 110171220039900
GTIN number of the accessory: 4 251325 608365
Media- connection number: 1
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 27
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: 0
Max. Messbereiche : 50
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.06 Local display elements:
Record type: 710.06
Index: 1
: 0
: 1
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 21
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 4
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -30
Max. Messbereiche : 60
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 400 Casing material:
Record type: 400
Index: 2
Variant / Variant type / Accessories-designation: Kunststoff
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 32
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 150
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 710.01 Application/operating range :
Record type: 710.01
Index: 30
Einsatzbereich (Medium) Sensoren: 10
Messgrößen: 6
Messprinzip: 7
Einstellbare Messbereiche / Physikalische Größe: 1
Größe der Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 0
Einheiten der einstellbaren Messbereiche : 5
Bezeichnung des einstellbaren Messbereiches: DIP 1, 2, 3
Min. Messbereiche: -20
Max. Messbereiche : 80
Anwendung in Sicherheitstechnik: 0
Anwendung in Fertigungstechnik : 0
Record type 300 Installation types of the sensors:
Record type: 300
Index: 6
Variant / Variant type / Accessories-designation: Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
Record type 100 Operating range of the sensors:
Record type: 100
Index: 1
Product name: Anlagenautomation
Record type 200 Design of the sensors:
Record type: 200
Index: 2
Variant / Variant type / Accessories-designation: Aktive Sensoren