您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
mail@SplusS.eu
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
登錄
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
颜色搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
By eClass 11.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
English
1101-40A1-2021-345(400)
S+S Regeltechnik
Produkte
Temperature
Passive Temperature Sensors
Room temperature sensor, passive
Powered by
CAD模型選擇
{spluss/produkte/temperatur/temperaturfuehlerpassiv/raumtemperaturfuehlerpassiv/thermasgardrtfxx.prj},{NB=1101-40A1-2021-345(400)},{LODLEVEL=400},{SA810ID03=1101-40A1-2021-345},{SA700ID04=THERMASGARD® RTF NTC1,8K P T},{SA801=1202-4077-1021-200},{SA07=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
S+S Regeltechnik
Description
THERMASGARD® RTF xx - Room temperature sensor with operating element
Bill of material
1101-40A1-2021-345(400)
LOD-Level
400
300
400
300
Artikel-/Bestellnummer
1101-40A1-2021-345
Produktname
THERMASGARD® RTF NTC1,8K P T
相應設備
No related equipment available
Preview - Generation
預覽
詢價
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
生成CAD模型
生成PDF資料表
Catalog Info
Local offices of S+S Regeltechnik
S+S Regeltechnik GmbH
Thurn-und-Taxis-Straße 22
90411 Nürnberg
Germany
分類
CNS
Object Properties:
Type Code:
1101-40A1-2021-345
Geometrical Properties:
LOG:
400
Physical Properties:
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model wall based: