피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
mail@SplusS.eu
확인
??
CAD 모델
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
컬러검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
By eClass 11.0
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
English
1101-40A0-9663-347(400)
S+S Regeltechnik
Produkte
Temperature
Passive Temperature Sensors
Room temperature sensor, passive
Powered by
CAD모델 선택
{spluss/produkte/temperatur/temperaturfuehlerpassiv/raumtemperaturfuehlerpassiv/thermasgardrtfxx.prj},{NB=1101-40A0-9663-347(400)},{LODLEVEL=400},{SA810ID03=1101-40A0-9663-347},{SA700ID04=THERMASGARD® RTF Ni1000 P L T},{SA801=1202-4077-1021-200},{SA07=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
S+S Regeltechnik
Description
THERMASGARD® RTF xx - Room temperature sensor with operating element
Bill of material
1101-40A0-9663-347(400)
LOD-Level
400
300
400
300
Artikel-/Bestellnummer
1101-40A0-9663-347
Produktname
THERMASGARD® RTF Ni1000 P L T
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
카탈로그 정보
S+S Regeltechnik의 로컬 사무소
S+S Regeltechnik GmbH
Thurn-und-Taxis-Straße 22
90411 Nürnberg
Germany
분류체계
CNS
Object Properties:
Type Code:
1101-40A0-9663-347
Geometrical Properties:
LOG:
400
Physical Properties:
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model wall based: